Schneider-Electric
 
NSYDPLM86TG slika – Schneider- scope
NSYDPLM86TG
Steklena vrata za PLM86T brez zaklepanja
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del Vrata
Aplikacija Ve?namenski
For enclosure nominal dimensions -
Lokacija montaže Spredaj
Zdru?ljivost serije/obsega Thalassa Thalassa PLM
Sestava naprave 1 Vrata
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Material Vrata: Poliester, okrepljen s steklenimi vlakni
Barva Vrata: Siva ( RAL 7035)
Tip vrat Zastekljena
Odpiranje vrat na strani Desna ( 180 °)
Levo
Maksimalna obremenitev 50 kg/m²
Vi?ina 847 mm
Širina 636 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 66,000 cm
Paket 1 Širina 5,000 cm
Paket 1 Dolžina 86,000 cm
Paket 1 Teža 6,218 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 65,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 75,000 kg