Schneider-Electric
 
NSYDPR200 slika – Schneider- scope
NSYDPR200
Dvoprofilna montažna letev 35 x 15 D 2000, v kompletu: 20
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Aplikacija Ve?namenski
Skupina izdelkov PanelSeT
Izdelek ali sestavni del Letev
Kategorija dodatkov/ločenih delov Monta?na oprema
Tip letve Dvojni profil DIN
Nazivne mere omare -
Zdru?ljivost serije/obsega PanelSeT
Thalassa
Sestava naprave 1 Letev
Količina na set/komplet Komplet 10
Komplementarno
Material Galvanizirano jeklo
Površinska obdelava (finish) Neperforirani
Na?in pritrjevanja S pritrditvijo elementa - Struktura omare lokacija
Nastavitev Vi?ina 25 mm
Stalno prilagajanje
Dol?ina 2000 mm
Vi?ina Nazivna: 15 mm
Širina Nazivna: 35 mm
Debelina 1,5 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,500 cm
Paket 1 Širina 3,700 cm
Paket 1 Dolžina 200,000 cm
Paket 1 Teža 1,620 kg
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 4,500 cm
Paket 2 Širina 9,500 cm
Paket 2 Dolžina 202,000 cm
Paket 2 Teža 16,254 kg
Embalažna enota Paketa 3 P2M
Število enot v Paketu 3 300
Paket 3 Višina 40,000 cm
Paket 3 Širina 120,000 cm
Paket 3 Dolžina 200,000 cm
Paket 3 Teža 487,620 kg
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 26
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev