Schneider-Electric
 
NSYDPR200D slika – Schneider- scope
NSYDPR200D
Dvoprofilna namest. perforirana letev 35 x 15 D 2000, v kompletu: 20
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Aplikacija Ve?namenski
Skupina izdelkov PanelSeT
Izdelek ali sestavni del Letev
Kategorija dodatkov/ločenih delov Monta?na oprema
Tip letve Dvojni profil DIN
Nazivne mere omare -
Zdru?ljivost serije/obsega PanelSeT
Thalassa
Sestava naprave 1 Letev
Količina na set/komplet Komplet 10
Komplementarno
Material Galvanizirano jeklo
Površinska obdelava (finish) Perforirano
Na?in pritrjevanja S pritrditvijo elementa - Struktura omare lokacija
Nastavitev Stalno prilagajanje
Vi?ina 25 mm
Dol?ina 2000 mm
Vi?ina Nazivna: 15 mm
Širina Nazivna: 35 mm
Debelina 1,5 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,500 cm
Paket 1 Širina 3,500 cm
Paket 1 Dolžina 200,000 cm
Paket 1 Teža 1,868 kg
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 5,000 cm
Paket 2 Širina 9,000 cm
Paket 2 Dolžina 202,000 cm
Paket 2 Teža 37,481 kg
Embalažna enota Paketa 3 P2M
Število enot v Paketu 3 100
Paket 3 Višina 45,000 cm
Paket 3 Širina 200,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 201,800 kg
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 13
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev