Schneider-Electric
 
NSYDS3D1010 slika – Schneider- scope
NSYDS3D1010
Vrata za PanelSeT S3D V 1000 x Š 1000 RAL 7035, z zaklepom
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del Vrata
Aplikacija Ve?namenski
For enclosure nominal dimensions -
Lokacija montaže Spredaj
Zdru?ljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT S3D
Sestava naprave 1 Vrata
Zaklepalni sistem
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Material Vrata: Jeklena pločevina
Barva Siva ( RAL 7035)
Površinska obdelava (finish) Teksturiran epoksidni poliester
Tip ključavnice Klju?avnica 3 mm dvojni jezi?ek
Število ključavnic 1
Maksimalna obremenitev 50 kg/m²
Vi?ina Nazivna: 1000 mm
Širina Nazivna: 1000 mm
Teža izdelka 12,375 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,500 cm
Paket 1 Širina 100,000 cm
Paket 1 Dolžina 101,000 cm
Paket 1 Teža 15,800 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 71,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 171,000 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP Ba0ee14c-eebb-47d8-a070-ade906247bb0
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev