Schneider-Electric
 
NSYDS3X43 slika – Schneider- scope
NSYDS3X43
Vrata za S3X 304L 400 x 300 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del Vrata
Aplikacija Ve?namenski
For enclosure nominal dimensions -
Lokacija montaže Spredaj
Zdru?ljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT S3X
Sestava naprave 1 Vrata
Zaklepalni sistem
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Material Vrata: Nerjaveče jeklo 304L
Površinska obdelava (finish) Scotch-Brite® bru?eno
Tip ključavnice Klju?avnica 3 mm dvojni jezi?ek
Število ključavnic 1
Tip vrat Navaden
Odpiranje vrat na strani Reverzibilen ( 120 °)
Vi?ina 400 mm
Širina 300 mm
Teža izdelka 1,5 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,500 cm
Paket 1 Širina 32,500 cm
Paket 1 Dolžina 43,000 cm
Paket 1 Teža 2,094 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAL
Število enot v Paketu 2 5
Paket 2 Višina 29,000 cm
Paket 2 Širina 45,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 10,470 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 months