|
|
|
NSYE1525
Šestrobi distančniki M5 višine 15 za dvig. montažnih plošč itd. V kompletu: 100
|
|
|
Glavno
Kategorija
|
Monta?na oprema
|
Izdelek ali sestavni del
|
Distan?nik
|
Zdru?ljivost serije/obsega
|
PanelSeT CRN
PanelSeT S3D
PanelSeT S3CM
|
Aplikacija
|
Ve?namenski
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Lokacija montaže
|
Na monta?ni plo??i
Stikalna oprema
Drugi heksagonalni distan?nik
|
Sestava naprave
|
1 Distančnik
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 100
|
Material
|
Galvanizirano jeklo
|
Komplementarno
Na?in pritrjevanja
|
Screw-on
|
Vi?ina
|
15 mm
|
ISO
|
M5
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
9,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
14,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
7,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
100
|
Paket 2 Višina
|
14,200 cm
|
Paket 2 Širina
|
9,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
6,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
758,000 g
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin