Schneider-Electric
 
NSYEB2025D8 slika – Schneider- scope
NSYEB2025D8
Ozem. oplet, presek 25 mm², D 200 mm, okrogla odprtina 6,4 mm. Pakiranje: 10
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Aplikacija Ve?namenski
Izdelek ali sestavni del Ozemljitvena pletenica
Sestava naprave 1 Pletenica
Količina na set/komplet Komplet 10
Komplementarno
Material Konerviran baker
Na?in pritrjevanja Matica in podložka - Na povezavi z ozemljitvijo lokacija
Dol?ina 200 mm
Širina 27 mm
Nominalni presek 25 mm²
Premer 8,5 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,500 cm
Paket 1 Širina 2,000 cm
Paket 1 Dolžina 22,500 cm
Paket 1 Teža 56,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 1,500 cm
Paket 2 Širina 12,000 cm
Paket 2 Dolžina 26,000 cm
Paket 2 Teža 560,000 g
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev