|
|
|
NSYEB2050D8
Ozem. oplet, presek 50 mm², D 200 mm, okrogla odprtina 6,4 mm. Pakiranje: 10
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Aplikacija
|
Ve?namenski
|
Izdelek ali sestavni del
|
Ozemljitvena pletenica
|
Sestava naprave
|
1 Pletenica
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 10
|
Komplementarno
Material
|
Konerviran baker
|
Na?in pritrjevanja
|
Matica in podložka - Na povezavi z ozemljitvijo lokacija
|
Dol?ina
|
200 mm
|
Širina
|
33 mm
|
Nominalni presek
|
50 mm²
|
Premer
|
8,5 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
2,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
20,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
174,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
3,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
8,500 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
24,500 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,744 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
PAM
|
Število enot v Paketu 3
|
1000
|
Paket 3 Višina
|
45,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
100,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
520,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
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
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.)
|
1
|
Pogodbena garancija
|
|