Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYEBMPLAG |
Schneider-Electric
 
NSYEBMPLAG slika – Schneider- scope
NSYEBMPLAG
Poliamidni ročaj s ključavnico (brez vložka) za PLA - Ral 7035
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Izdelek ali sestavni del Ročica
Komplementarno
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatna oprema za zaklepanje
Tip dodatkov/ločenih delov Ročica
Aplikacija naprave Večnamenski
Montažna podpora Neposredna montaža na vrata
Združljivost serije/obsega Thalassa Thalassa PLA
Sestava naprave 1 Ročica s ključavnico
Material Poliamid 6 s 30 % steklenih vlaken
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 30,000 cm
Paket 1 Širina 5,500 cm
Paket 1 Dolžina 3,500 cm
Paket 1 Teža 212,000 g
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 21
Paket 2 Višina 39,400 cm
Paket 2 Širina 20,500 cm
Paket 2 Dolžina 29,600 cm
Paket 2 Teža 4,531 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 588
Paket 3 Višina 83,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 140,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959