Schneider-Electric
 
NSYEC1082 slika – Schneider- scope
NSYEC1082
PanelSeT SF plošča kab. uvodnice z 2 vh. - pritr. s sponkami - 1000 x 800 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Izdelek ali sestavni del Plošča kabelske uvodnice
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatek za upravljanje kablov
Aplikacija Večnamenski
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SF
Lokacija montaže Dno omare
Tip kabelske uvodnice Standard
Kabelska uvodnica 2 vhoda
Sestava naprave Pritrdilni elementi
1 Plošča
Poliuretansko lepljivo tesnilo s prečnim prerezom 15 x 25 mm
Količina na set/komplet Komplet 1
Material Galvanizirano jeklo
Komplementarno
Višina 30 mm
Širina Nazivna: 1000 mm
Koristno: 816 mm
Globina Nazivna: 800 mm
Debelina 1,5 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,000 cm
Paket 1 Širina 25,000 cm
Paket 1 Dolžina 85,500 cm
Paket 1 Teža 8,170 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAL
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 29,000 cm
Paket 2 Širina 37,500 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 81,700 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 58
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev