Schneider-Electric
 
NSYEC125 slika – Schneider- scope
NSYEC125
PanelSeT SF navadna plošča kab. uvodnice - pritr. s sponkami - 1200 x 500 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Izdelek ali sestavni del Plo??a kabelske uvodnice
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatek za upravljanje kablov
Aplikacija Ve?namenski
Zdru?ljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SF
Lokacija montaže Dno omare
Tip kabelske uvodnice Standard
Kabelska uvodnica Navaden
Sestava naprave Pritrdilni elementi
1 Plošča
Količina na set/komplet Komplet 1
Material Galvanizirano jeklo
Komplementarno
Vi?ina 30 mm
Širina Nazivna: 1200 mm
Koristno: 1016 mm
Globina Nazivna: 500 mm
Realno: 515 mm
Debelina 1,5 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 51,500 cm
Paket 1 Širina 41,500 cm
Paket 1 Dolžina 3,000 cm
Paket 1 Teža 5,480 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 50
Paket 2 Višina 88,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 287,000 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 39
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev