Schneider-Electric
 
NSYEC165 slika – Schneider- scope
NSYEC165
PanelSeT SF navadna plošča kab. uvodnice - pritr. s sponkami - 1600 x 500 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Izdelek ali sestavni del Plo??a kabelske uvodnice
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatek za upravljanje kablov
Aplikacija Ve?namenski
Zdru?ljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SF
Lokacija montaže Dno omare
Tip kabelske uvodnice Standard
Kabelska uvodnica Navaden
Sestava naprave Pritrdilni elementi
1 Plošča
Količina na set/komplet Komplet 1
Material Galvanizirano jeklo
Komplementarno
Vi?ina 25 mm
Širina Nazivna: 1600 mm
Koristno: 1416 mm
Globina Nazivna: 500 mm
Debelina 1,5 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,500 cm
Paket 1 Širina 41,700 cm
Paket 1 Dolžina 72,500 cm
Paket 1 Teža 7,540 kg
Embalažna enota Paketa 2 P12
Število enot v Paketu 2 25
Paket 2 Višina 53,000 cm
Paket 2 Širina 80,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 202,000 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 54
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev