Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYEC1651 |
Schneider-Electric
 
NSYEC1651 slika – Schneider- scope
NSYEC1651
PanelSeT SF plošča kab. uvodnice z 1 vh. - pritr. s sponkami - 1600 x 500 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Izdelek ali sestavni del Plošča kabelske uvodnice
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatek za upravljanje kablov
Aplikacija Večnamenski
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SF
Lokacija montaže Dno omare
Tip kabelske uvodnice Standard
Kabelska uvodnica 1 vhod
Sestava naprave Pritrdilni elementi
1 Plošča
Samougasljivo poliuretansko lepilno tesnilo s prečnim prerezom 15 x 25 mm
Količina na set/komplet Komplet 1
Material Galvanizirano jeklo
Komplementarno
Višina 30 mm
Širina Nazivna: 1600 mm
Koristno: 1416 mm
Globina Nazivna: 500 mm
Debelina 1,5 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,000 cm
Paket 1 Širina 25,000 cm
Paket 1 Dolžina 75,000 cm
Paket 1 Teža 8,000 kg
Embalažna enota Paketa 2 P12
Število enot v Paketu 2 30
Paket 2 Višina 29,000 cm
Paket 2 Širina 80,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 250,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 57
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev