|
|
|
NSYEC1661
PanelSeT SF plošča kab. uvodnice z 1 vh. - pritr. s sponkami - 1600 x 600 mm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Izdelek ali sestavni del
|
Plošča kabelske uvodnice
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatek za upravljanje kablov
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
Združljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT SF
|
Lokacija montaže
|
Dno omare
|
Tip kabelske uvodnice
|
Standard
|
Kabelska uvodnica
|
2 vhoda
|
Sestava naprave
|
Pritrdilni elementi
1 Plošča
Samougasljivo poliuretansko lepilno tesnilo s prečnim prerezom 15 x 25 mm
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Material
|
Galvanizirano jeklo
|
Komplementarno
Višina
|
35 mm
|
Širina
|
Nazivna: 1600 mm
Koristno: 1416 mm
|
Globina
|
Nazivna: 600 mm
Realno: 345 mm
|
Debelina
|
1,5 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
34,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
71,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
9,696 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAM
|
Število enot v Paketu 2
|
30
|
Paket 2 Višina
|
43,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
100,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
304,0 kg