Schneider-Electric
 
NSYEC351 slika – Schneider- scope
NSYEC351
PanelSeT SF plošča kab. uvodnice z 1 vh. - pritr. s sponkami - 300 x 500 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Izdelek ali sestavni del Plo??a kabelske uvodnice
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatek za upravljanje kablov
Aplikacija Aplikacija Prisme
Ve?namenski
Zdru?ljivost serije/obsega Prisma Prisma PH
PanelSeT PanelSeT SFP
Lokacija montaže Dno omare
Tip kabelske uvodnice Standard
Kabelska uvodnica 1 vhod
Sestava naprave Pritrdilni elementi
1 Plošča
Samougasljivo poliuretansko lepilno tesnilo s prečnim prerezom 15 x 25 mm
Količina na set/komplet Komplet 1
Material Galvanizirano jeklo
Komplementarno
Vi?ina 30 mm
Širina Nazivna: 300 mm
Koristno: 116 mm
Globina Nazivna: 500 mm
Realno: 350 mm
Debelina 1,5 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,000 cm
Paket 1 Širina 12,500 cm
Paket 1 Dolžina 35,000 cm
Paket 1 Teža 1,058 kg
Embalažna enota Paketa 2 P12
Število enot v Paketu 2 100
Paket 2 Višina 40,000 cm
Paket 2 Širina 80,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 118,500 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 8
Pogodbena garancija
Garancija 18 months