|
|
|
NSYEC361
PanelSeT SF 1 plošča tesnilke vhod. kabla - pritrjena s sponkami - 300 x 600 mm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Izdelek ali sestavni del
|
Plošča kabelske uvodnice
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatek za upravljanje kablov
|
Aplikacija
|
Aplikacija Prisme
Večnamenski
|
Združljivost serije/obsega
|
Prisma Prisma PH
PanelSeT PanelSeT SFM
|
Lokacija montaže
|
Dno omare
|
Tip kabelske uvodnice
|
Standard
|
Kabelska uvodnica
|
1 vhod
|
Sestava naprave
|
Pritrdilni elementi
1 Plošča
Samougasljivo poliuretansko lepilno tesnilo s prečnim prerezom 15 x 25 mm
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Material
|
Galvanizirano jeklo
|
Komplementarno
Višina
|
20 mm
|
Širina
|
Nazivna: 300 mm
Koristno: 116 mm
Realno: 144 mm
|
Globina
|
Nazivna: 600 mm
|
Debelina
|
1,5 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3 cm
|
Paket 1 Širina
|
13 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
45,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,342 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAL
|
Število enot v Paketu 2
|
20
|
Paket 2 Višina
|
29 cm
|
Paket 2 Širina
|
45 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120 cm
|
Paket 2 Teža
|
26,84 kg