|
|
|
NSYEC6101
PanelSeT SF plošča kab. uvodnice z 1 vh. - pritr. s sponkami - 600 x 1000 mm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Izdelek ali sestavni del
|
Plo??a kabelske uvodnice
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatek za upravljanje kablov
|
Aplikacija
|
Elektronski
|
Zdru?ljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT SF
|
Lokacija montaže
|
Dno omare
|
Tip kabelske uvodnice
|
Standard
|
Kabelska uvodnica
|
1 vhod
|
Sestava naprave
|
Pritrdilni elementi
1 Plošča
Samougasljivo poliuretansko lepilno tesnilo s prečnim prerezom 15 x 25 mm
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Material
|
Galvanizirano jeklo
|
Komplementarno
Vi?ina
|
22 mm
|
Širina
|
Nazivna: 600 mm
Koristno: 416 mm
Realno: 444 mm
|
Globina
|
Nazivna: 1000 mm
|
Debelina
|
1,5 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
44,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
46,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
5,600 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAL
|
Število enot v Paketu 2
|
4
|
Paket 2 Višina
|
25,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
45,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
22,400 kg
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd