Schneider-Electric
 
NSYEC64 slika – Schneider- scope
NSYEC64
PanelSeT SF navadna plošča kab. uvodnice - pritr. s sponkami - 600 x 400 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Izdelek ali sestavni del Plošča kabelske uvodnice
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatek za upravljanje kablov
Aplikacija Večnamenski
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SFM
Lokacija montaže Dno omare
Tip kabelske uvodnice Standard
Kabelska uvodnica Navaden
Sestava naprave Pritrdilni elementi
1 Plošča
Količina na set/komplet Komplet 1
Material Galvanizirano jeklo
Komplementarno
Višina 30 mm
Širina Nazivna: 600 mm
Koristno: 416 mm
Globina Nazivna: 400 mm
Realno: 455 mm
Debelina 1,5 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,000 cm
Paket 1 Širina 32,000 cm
Paket 1 Dolžina 46,000 cm
Paket 1 Teža 1,940 kg
Embalažna enota Paketa 2 P12
Število enot v Paketu 2 90
Paket 2 Višina 78,000 cm
Paket 2 Širina 80,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 195,600 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 14
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev