Schneider-Electric
 
NSYEC761 slika – Schneider- scope
NSYEC761
PanelSeT SF 1 plošča tesnilke vhod. kabla - pritrjena s sponkami - 700 x 600 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Izdelek ali sestavni del Plo??a kabelske uvodnice
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatek za upravljanje kablov
Aplikacija Aplikacija Prisme
Ve?namenski
Zdru?ljivost serije/obsega Prisma Prisma PH
PanelSeT PanelSeT SFP
Lokacija montaže Dno omare
Tip kabelske uvodnice Standard
Kabelska uvodnica 1 vhod
Sestava naprave Pritrdilni elementi
1 Plošča
Poliuretansko lepljivo tesnilo s prečnim prerezom 15 x 25 mm
Količina na set/komplet Komplet 1
Material Galvanizirano jeklo
Komplementarno
Širina Nazivna: 700 mm
Koristno: 516 mm
Globina Nazivna: 600 mm
Debelina 1,5 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 55,000 cm
Paket 1 Širina 34,500 cm
Paket 1 Dolžina 3,000 cm
Paket 1 Teža 3,898 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 40
Paket 2 Višina 45,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 169,000 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 28
Pogodbena garancija
Garancija 18 months