Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYEC84 |
Schneider-Electric
 
NSYEC84 slika – Schneider- scope
NSYEC84
PanelSeT SM navadna plošča s kab. uvodnicami - pritr. s sponkami - 800 x 400 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Izdelek ali sestavni del Plošča kabelske uvodnice
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatek za upravljanje kablov
Aplikacija Večnamenski
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SFM
Lokacija montaže Dno omare
Tip kabelske uvodnice Standard
Kabelska uvodnica Navaden
Sestava naprave Pritrdilni elementi
1 Plošča
Količina na set/komplet Komplet 1
Material Galvanizirano jeklo
Komplementarno
Višina 25 mm
Širina Nazivna: 800 mm
Koristno: 616 mm
Realno: 655 mm
Globina Nazivna: 400 mm
Debelina 1,5 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,500 cm
Paket 1 Širina 32,000 cm
Paket 1 Dolžina 65,500 cm
Paket 1 Teža 2,800 kg
Embalažna enota Paketa 2 P12
Število enot v Paketu 2 45
Paket 2 Višina 60,000 cm
Paket 2 Širina 80,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 139,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 20
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev