Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYEC851 |
Schneider-Electric
 
NSYEC851 slika – Schneider- scope
NSYEC851
PanelSeT SF plošča kab. uvodnice z 1 vh. - pritr. s sponkami - 800 x 500 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Izdelek ali sestavni del Plošča kabelske uvodnice
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatek za upravljanje kablov
Aplikacija Večnamenski
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SF
Lokacija montaže Dno omare
Tip kabelske uvodnice Standard
Kabelska uvodnica 1 vhod
Sestava naprave Pritrdilni elementi
1 Plošča
Samougasljivo poliuretansko lepilno tesnilo s prečnim prerezom 15 x 25 mm
Količina na set/komplet Komplet 1
Material Galvanizirano jeklo
Komplementarno
Višina 25 mm
Širina Nazivna: 800 mm
Koristno: 616 mm
Globina Nazivna: 500 mm
Debelina 1,5 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,500 cm
Paket 1 Širina 24,500 cm
Paket 1 Dolžina 65,500 cm
Paket 1 Teža 3,800 kg
Embalažna enota Paketa 2 P12
Število enot v Paketu 2 60
Paket 2 Višina 54,000 cm
Paket 2 Širina 80,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 239,920 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 26
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev