|
|
|
NSYEC862
Plošča z 2 vhod. PanelSeT SF s kab. uvodnicami - pritr. s sponkami - 800 x 600 mm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Izdelek ali sestavni del
|
Plo??a kabelske uvodnice
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatek za upravljanje kablov
|
Aplikacija
|
Elektronski
Ve?namenski
|
Zdru?ljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SFM
|
Lokacija montaže
|
Dno omare
|
Tip kabelske uvodnice
|
Standard
|
Kabelska uvodnica
|
2 vhoda
|
Sestava naprave
|
Pritrdilni elementi
1 Plo??a
Poliuretansko lepljivo tesnilo s prečnim prerezom 15 x 25 mm
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Material
|
Galvanizirano jeklo
|
Komplementarno
Vi?ina
|
30 mm
|
Širina
|
Nazivna: 800 mm
Koristno: 616 mm
|
Globina
|
Nazivna: 600 mm
Realno: 620 mm
|
Debelina
|
1,5 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
24,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
65,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
4,300 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAM
|
Število enot v Paketu 2
|
60
|
Paket 2 Višina
|
105,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
100,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
274,500 kg
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.)
|
29
|
Pogodbena garancija
|
|