|
|
|
NSYEC882
PanelSeT SF plošča kab. uvodnice z 2 vh. - pritr. s sponkami - 800 x 800 mm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Izdelek ali sestavni del
|
Plošča kabelske uvodnice
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatek za upravljanje kablov
|
Aplikacija
|
Elektronski
Večnamenski
|
Združljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SFM
|
Lokacija montaže
|
Dno omare
|
Tip kabelske uvodnice
|
Standard
|
Kabelska uvodnica
|
2 vhoda
|
Sestava naprave
|
Pritrdilni elementi
1 Plošča
Poliuretansko lepljivo tesnilo s prečnim prerezom 15 x 25 mm
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Material
|
Galvanizirano jeklo
|
Komplementarno
Višina
|
35 mm
|
Širina
|
Nazivna: 800 mm
Koristno: 616 mm
|
Globina
|
Nazivna: 800 mm
Realno: 655 mm
|
Debelina
|
1,5 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
25,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
65,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
6,200 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P12
|
Število enot v Paketu 2
|
80
|
Paket 2 Višina
|
105,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
511,000 kg