|
|
|
NSYECB1M153
Priključek ozemljitvenega traku s 87 točkami - M5 - dolžina 1 m
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Aplikacija
|
Ve?namenski
|
Izdelek ali sestavni del
|
Ozemljitveni trak
|
Sestava naprave
|
Pritrdilni elementi
1 Zbiralka
|
Komplementarno
Material
|
Medenina
|
Na?in pritrjevanja
|
S pritrditvijo elementa
|
Dol?ina
|
1000 mm
|
Vi?ina
|
15 mm
|
Širina
|
3 mm
|
ISO
|
M5
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
4,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
121,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
956,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAM
|
Število enot v Paketu 2
|
150
|
Paket 2 Višina
|
95,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
100,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
163,600 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Pogodbena garancija
|
|