Schneider-Electric
 
NSYECPC15 slika – Schneider- scope
NSYECPC15
PVC prilagodljivi vhodi stožčaste oblike 98 x 3 mm. Sestava: 10
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatek za upravljanje kablov
Izdelek ali sestavni del Nastavljiv stožčasti vhod
Aplikacija Večnamenski
Sestava naprave 1 Kabelski vhod
Združljivost serije/obsega Spacial
Thalassa
Količina na set/komplet Komplet 10
Komplementarno
Montažna podpora Distribucijsko in zaščitno ohišje
Material PVC
Zumanji premer kabla 28…87 mm
Product weight 0,036 kg
Okolje
Drilling diameter 90 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,000 cm
Paket 1 Širina 9,500 cm
Paket 1 Dolžina 9,500 cm
Paket 1 Teža 30,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 11,500 cm
Paket 2 Širina 17,500 cm
Paket 2 Dolžina 21,500 cm
Paket 2 Teža 389,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 50
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 2,365 kg
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev