Schneider-Electric
 
NSYECPC3 slika – Schneider- scope
NSYECPC3
PVC prilagodljivi vhodi stožčaste oblike 25 x 3 mm. Sestava: 50
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatek za upravljanje kablov
Izdelek ali sestavni del Nastavljiv stožčasti vhod
Aplikacija Večnamenski
Sestava naprave 1 Kabelski vhod
Združljivost serije/obsega Spacial
Thalassa
Količina na set/komplet Komplet 50
Komplementarno
Montažna podpora Distribucijsko in zaščitno ohišje
Material PVC
Zumanji premer kabla 5…18 mm
Product weight 0,001 kg
Okolje
Drilling diameter 21,5 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 9,000 cm
Paket 1 Širina 9,000 cm
Paket 1 Dolžina 12,000 cm
Paket 1 Teža 1,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 50
Paket 2 Višina 7,500 cm
Paket 2 Širina 12,000 cm
Paket 2 Dolžina 12,500 cm
Paket 2 Teža 1,162 kg
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev