Schneider-Electric
 
NSYECPC6 slika – Schneider- scope
NSYECPC6
PVC prilagodljivi vhodi stožčaste oblike 43 x 3 mm. Sestava: 25
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatek za upravljanje kablov
Izdelek ali sestavni del Nastavljiv sto??asti vhod
Aplikacija Ve?namenski
Sestava naprave 1 Kabelski vhod
Zdru?ljivost serije/obsega Spacial
Thalassa
Količina na set/komplet Komplet 25
Komplementarno
Montažna podpora Distribucijsko in zaščitno ohišje
Material PVC
Zumanji premer kabla 5…36 mm
Teža izdelka 0,01 kg
Okolje
Drilling diameter 38,5 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,000 cm
Paket 1 Širina 4,500 cm
Paket 1 Dolžina 4,500 cm
Paket 1 Teža 9,800 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 25
Paket 2 Višina 11,500 cm
Paket 2 Širina 17,500 cm
Paket 2 Dolžina 21,000 cm
Paket 2 Teža 284,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 100
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 1,556 kg
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev