|
|
|
NSYECPLAZ103G
Poliestrska vhodna plošča za kabel za različico PLAZ ali PLAZT Š 1000 x G 320 mm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Thalassa
|
Izdelek ali sestavni del
|
Plošča kabelske uvodnice
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatek za upravljanje kablov
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
Združljivost serije/obsega
|
Thalassa Thalassa PLA PLAZ
Thalassa Thalassa PLA PLAZT
|
Lokacija montaže
|
Dno omare
|
Tip plošče z uvodnicami
|
Navaden
|
Sestava naprave
|
Pritrdilni elementi
1 Plošča
|
Material
|
Poliester napolnjen s steklenimi vlakni
|
Komplementarno
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
|
Širina
|
960 mm
|
Globina
|
242 mm
|
Debelina
|
4 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
0,6 cm
|
Paket 1 Širina
|
24,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
96,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
200,0 g