|
|
|
NSYECPLAZ123G
Poliestrska vhodna plošča za kabel za različico PLAZ ali PLAZT Š 1250 x G 320 mm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Thalassa
|
Izdelek ali sestavni del
|
Plošča kabelske uvodnice
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatek za upravljanje kablov
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
Združljivost serije/obsega
|
Thalassa Thalassa PLA PLAZ
Thalassa Thalassa PLA PLAZT
|
Lokacija montaže
|
Dno omare
|
Tip plošče z uvodnicami
|
Navaden
|
Sestava naprave
|
Pritrdilni elementi
1 Plošča
|
Material
|
Poliester napolnjen s steklenimi vlakni
|
Komplementarno
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
|
Širina
|
1210 mm
|
Globina
|
242 mm
|
Debelina
|
4 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
0,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
25,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
121,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
2,024 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAL
|
Število enot v Paketu 2
|
20
|
Paket 2 Višina
|
29,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
37,500 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
121,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
40,480 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959
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
No
|
|
|