Schneider-Electric
 
NSYECPLAZ54G slika – Schneider- scope
NSYECPLAZ54G
Poliestrska vhodna plošča za kabel za različico PLAZ ali PLAZT Š 500 x G 420 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Izdelek ali sestavni del Plošča kabelske uvodnice
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatek za upravljanje kablov
Aplikacija Večnamenski
Združljivost serije/obsega Thalassa Thalassa PLA PLAZ
Thalassa Thalassa PLA PLAZT
Lokacija montaže Dno omare
Tip plošče z uvodnicami Navaden
Sestava naprave Pritrdilni elementi
1 Plošča
Material Poliester napolnjen s steklenimi vlakni
Komplementarno
Barva Siva ( RAL 7035)
Širina 460 mm
Globina 342 mm
Debelina 4 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,500 cm
Paket 1 Širina 34,500 cm
Paket 1 Dolžina 46,000 cm
Paket 1 Teža 1,148 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAL
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 29,000 cm
Paket 2 Širina 45,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 22,960 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No