Schneider-Electric
 
NSYECPLAZ73G slika – Schneider- scope
NSYECPLAZ73G
Poliestrska vhodna plošča za kabel za različico PLAZ ali PLAZT Š 750 x G 320 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Izdelek ali sestavni del Plošča kabelske uvodnice
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatek za upravljanje kablov
Aplikacija Večnamenski
Združljivost serije/obsega Thalassa Thalassa PLA PLAZ
Thalassa Thalassa PLA PLAZT
Lokacija montaže Dno omare
Tip plošče z uvodnicami Navaden
Sestava naprave Pritrdilni elementi
1 Plošča
Material Poliester napolnjen s steklenimi vlakni
Komplementarno
Barva Siva ( RAL 7035)
Širina 710 mm
Globina 242 mm
Debelina 4 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,500 cm
Paket 1 Širina 24,500 cm
Paket 1 Dolžina 71,000 cm
Paket 1 Teža 1,178 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAL
Število enot v Paketu 2 30
Paket 2 Višina 29,000 cm
Paket 2 Širina 37,500 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 35,340 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni