|
|
|
NSYEDCOC
Komplet 2 komb. pritrdilnih nosilcev za ozemljitveno palico in letev DIN
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Aplikacija
|
Ve?namenski
|
Izdelek ali sestavni del
|
Pritrdilni nosilec
|
Lokacija montaže
|
Na monta?ni plo??i
|
Montažna podpora
|
Ozemljitvena zbiralka
DIN letev
|
Sestava naprave
|
Pritrdilni elementi
2 Čep
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Komplementarno
Material
|
S cinkom prevlečeno jeklo
|
Na?in pritrjevanja
|
S pritrditvijo elementa
|
Dol?ina
|
110 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
12,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
13,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
129,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
CAR
|
Število enot v Paketu 2
|
100
|
Paket 2 Višina
|
20,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
13,454 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin