|
|
|
NSYEDCOS
Komplet 2 nosilcev za ozemljitveno palico za omare PanelSeT WM
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Aplikacija
|
Ve?namenski
|
Izdelek ali sestavni del
|
Pritrdilni nosilec
|
Lokacija montaže
|
Zgornji in spodnji del omare
|
Montažna podpora
|
DIN letev
Ozemljitvena zbiralka
|
Sestava naprave
|
Pritrdilni elementi
2 Čep
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Komplementarno
Material
|
S cinkom prevle?eno jeklo
|
Na?in pritrjevanja
|
S pritrditvijo elementa
|
Vi?ina
|
38 mm
|
Širina
|
90 mm
|
Globina
|
39 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
18,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
9,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
262,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
CAR
|
Število enot v Paketu 2
|
24
|
Paket 2 Višina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
6,828 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
PAM
|
Število enot v Paketu 3
|
480
|
Paket 3 Višina
|
100,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
100,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
279,200 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin