|
|
|
NSYEL166D6
Ozemlj. vodniki, presek 6 mm², dol. 160 mm, okrogla odp. 6,4 mm. Pakiranje: 10
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
Izdelek ali sestavni del
|
Ozemljitvena žica
|
Sestava naprave
|
1 Svinec
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 10
|
Komplementarno
Material
|
PVC Zelena in rumena Plašč
Zlitina medenine in bakra Terminal
|
Način pritrjevanja
|
Matica in podložka - Na povezavi z ozemljitvijo lokacija
|
Dolžina
|
160 mm
|
Širina
|
10 mm
|
Nominalni presek
|
6 mm²
|
Premer
|
6,4 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
20,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
10,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
1,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
13,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P12
|
Število enot v Paketu 2
|
9600
|
Paket 2 Višina
|
56,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
152,100 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
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
No
|
Pogodbena garancija
|
|