|
|
|
NSYEL166D8
Ozemlj. vodniki, presek 6 mm², dolžina 160 mm, okr. odp. 8,3 mm. Pakiranje: 10
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
Izdelek ali sestavni del
|
Ozemljitvena žica
|
Sestava naprave
|
1 Svinec
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 10
|
Komplementarno
Material
|
PVC Zelena in rumena Plašč
Zlitina medenine in bakra Terminal
|
Način pritrjevanja
|
Matica in podložka - Na povezavi z ozemljitvijo lokacija
|
Dolžina
|
160 mm
|
Širina
|
10 mm
|
Nominalni presek
|
6 mm²
|
Premer
|
8,3 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
0,150 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
16,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
12,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
17,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
8,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
1,500 cm
|
Paket 2 Teža
|
126,000 g