Schneider-Electric
 
NSYEL2225D8 slika – Schneider- scope
NSYEL2225D8
Ozem. vodniki, presek 25 mm², D 220 mm, okrogla odprtina 8,3 mm. Pakiranje: 10
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Aplikacija Ve?namenski
Izdelek ali sestavni del Ozemljitvena ?ica
Sestava naprave 1 Svinec
Količina na set/komplet Komplet 10
Komplementarno
Material PVC Zelena in rumena Plašč
Zlitina medenine in bakra Terminal
Na?in pritrjevanja Matica in podložka - Na povezavi z ozemljitvijo lokacija
Dol?ina 220 mm
Nominalni presek 25 mm²
Premer 8,3 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,600 cm
Paket 1 Širina 3,000 cm
Paket 1 Dolžina 22,000 cm
Paket 1 Teža 70,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 3,000 cm
Paket 2 Širina 6,000 cm
Paket 2 Dolžina 25,000 cm
Paket 2 Teža 736,000 g
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 1600
Paket 3 Višina 52,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 131,000 kg
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev