Schneider-Electric
 
NSYEL226D6 slika – Schneider- scope
NSYEL226D6
Ozem. vodniki, presek 6 mm², D 220 mm, okrogla odprtina 6,4 mm. Pakiranje: 10
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Aplikacija Ve?namenski
Izdelek ali sestavni del Ozemljitvena ?ica
Sestava naprave 1 Svinec
Količina na set/komplet Komplet 10
Komplementarno
Material PVC Zelena in rumena Plašč
Zlitina medenine in bakra Terminal
Na?in pritrjevanja Matica in podložka - Na povezavi z ozemljitvijo lokacija
Dol?ina 220 mm
Nominalni presek 6 mm²
Premer 6,4 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,000 cm
Paket 1 Širina 1,000 cm
Paket 1 Dolžina 22,000 cm
Paket 1 Teža 17,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 2,000 cm
Paket 2 Širina 21,000 cm
Paket 2 Dolžina 25,000 cm
Paket 2 Teža 178,000 g
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev