Schneider-Electric
 
NSYEN20 slika – Schneider- scope
NSYEN20
Konektorji EN 35 x 21 za simetrične letve v obliki C. V kompletu: 20
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Kategorija Monta?na oprema
Izdelek ali sestavni del Konektor
Zdru?ljivost serije/obsega PanelSeT CRN
PanelSeT S3D
PanelSeT S3CM
Aplikacija Ve?namenski
Nominal dimensions of the housing -
Lokacija montaže Med letvami C20 ali s katerimkoli drugim delom
Sestava naprave 1 Konektor
Količina na set/komplet Komplet 20
Material Jeklo
Komplementarno
Površinska obdelava (finish) Prevle?eno s cinkom
Na?in pritrjevanja S pritrditvijo elementa
Vi?ina 21 mm
Širina 21 mm
Globina 35 mm
Debelina 2 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,000 cm
Paket 1 Širina 8,000 cm
Paket 1 Dolžina 11,800 cm
Paket 1 Teža 17,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 5,000 cm
Paket 2 Širina 9,000 cm
Paket 2 Dolžina 12,000 cm
Paket 2 Teža 300,000 g
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 months