Schneider-Electric
 
NSYEN40 slika – Schneider- scope
NSYEN40
Konektorji EN 60 x 40 za simetrične letve v obliki C. V kompletu: 20
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Kategorija Montažna oprema
Izdelek ali sestavni del Konektor
Združljivost serije/obsega PanelSeT CRN
PanelSeT S3D
PanelSeT S3CM
Aplikacija Večnamenski
Nominal dimensions of the housing -
Lokacija montaže Med letvami C40 ali s katerimkoli drugim delom
Sestava naprave 1 Konektor
Količina na set/komplet Komplet 20
Material Jeklo
Komplementarno
Površinska obdelava (finish) Prevlečeno s cinkom
Način pritrjevanja S pritrditvijo elementa
Višina 40 mm
Širina 40 mm
Globina 60 mm
Debelina 2,5 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,370 cm
Paket 1 Širina 8,500 cm
Paket 1 Dolžina 13,500 cm
Paket 1 Teža 66,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 13,500 cm
Paket 2 Širina 8,500 cm
Paket 2 Dolžina 7,500 cm
Paket 2 Teža 1,322 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 months