|
|
|
NSYETF
Komb. podporni nosilci PanelSeT SF/SM za namestitev ozem. traku in letve DIN
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
Izdelek ali sestavni del
|
Podporni nosilec
|
Lokacija montaže
|
Na strukturi omare
Na montažni plošči
|
Montažna podpora
|
Ozemljitvena zbiralka
DIN letev
|
Sestava naprave
|
Pritrdilni elementi
1 Združeni podporni nosilci
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 10
|
Komplementarno
Material
|
S cinkom prevlečeno jeklo
|
Višina
|
86,5 mm
|
Širina
|
20 mm
|
Globina
|
115 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,100 cm
|
Paket 1 Širina
|
1,300 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
2,300 cm
|
Paket 1 Teža
|
74,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
11,500 cm
|
Paket 2 Širina
|
15,500 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
14,500 cm
|
Paket 2 Teža
|
740,000 g
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Razkritje o vplivu na okolje
|
Okoljski profil izdelka
|
Profil krožnosti
|
Posebni postopki recikliranja niso potrebni
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
1
|
Pogodbena garancija
|
|