Schneider-Electric
 
NSYEX106 slika – Schneider- scope
NSYEX106
Šestrobi distančniki M6 višine 10 za dvig. montažnih plošč itd. V kompletu: 100
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Kategorija Monta?na oprema
Izdelek ali sestavni del Distan?nik
Zdru?ljivost serije/obsega PanelSeT CRN
PanelSeT S3D
PanelSeT S3CM
Aplikacija Ve?namenski
Nominal dimensions of the housing -
Lokacija montaže Na monta?ni plo??i
Drugi heksagonalni distan?nik
Stikalna oprema
Sestava naprave 1 Distančnik
Količina na set/komplet Komplet 100
Material Galvanizirano jeklo
Komplementarno
Na?in pritrjevanja Screw-on
Vi?ina 10 mm
ISO M6
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,500 cm
Paket 1 Širina 10,000 cm
Paket 1 Dolžina 14,500 cm
Paket 1 Teža 5,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 100
Paket 2 Višina 6,000 cm
Paket 2 Širina 14,000 cm
Paket 2 Dolžina 9,000 cm
Paket 2 Teža 528,000 g
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev