|
|
|
NSYEX208
Šestrobi distančniki M8 višine 20 za dvig. montažnih plošč itd. V kompletu: 100
|
|
|
Glavno
Kategorija
|
Montažna oprema
|
Izdelek ali sestavni del
|
Distančnik
|
Združljivost serije/obsega
|
PanelSeT CRN
PanelSeT S3D
PanelSeT S3CM
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Lokacija montaže
|
Stikalna oprema
Na montažni plošči
Drugi heksagonalni distančnik
|
Sestava naprave
|
1 Distančnik
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 100
|
Material
|
Galvanizirano jeklo
|
Komplementarno
Način pritrjevanja
|
Screw-on
|
Višina
|
20 mm
|
ISO
|
M8
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
1,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
3,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
17,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
100
|
Paket 2 Višina
|
10,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
12,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
17,500 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,844 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S02
|
Število enot v Paketu 3
|
400
|
Paket 3 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
7,636 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
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
No
|
Pogodbena garancija
|
|