Schneider-Electric
 
NSYEX308 slika – Schneider- scope
NSYEX308
Šestrobi distančniki M8 višine 30 za dvig. montažnih plošč itd. V kompletu: 100
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Kategorija Monta?na oprema
Izdelek ali sestavni del Distan?nik
Zdru?ljivost serije/obsega PanelSeT CRN
PanelSeT S3D
PanelSeT S3CM
Aplikacija Ve?namenski
Nominal dimensions of the housing -
Lokacija montaže Drugi heksagonalni distan?nik
Stikalna oprema
Na monta?ni plo??i
Sestava naprave 1 Distančnik
Količina na set/komplet Komplet 100
Material Galvanizirano jeklo
Komplementarno
Na?in pritrjevanja Screw-on
Vi?ina 30 mm
ISO M8
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,000 cm
Paket 1 Širina 10,500 cm
Paket 1 Dolžina 15,000 cm
Paket 1 Teža 27,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 100
Paket 2 Višina 9,500 cm
Paket 2 Širina 18,000 cm
Paket 2 Dolžina 12,500 cm
Paket 2 Teža 2,696 kg
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev