|
|
|
NSYFCG100
PanelSeT SF/SM L - letev za pritrditev kablov - 1000 mm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Kategorija
|
Dodatki za kable
|
Izdelek ali sestavni del
|
Letev
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Komplementarno
Lokacija montaže
|
Spodnji okvir omare
|
Združljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SFX
PanelSeT PanelSeT SMX
|
Sestava naprave
|
Pritrdilni elementi
1 Letev
2 Montažna podpora
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Material
|
Jeklo
|
Površinska obdelava (finish)
|
Galvanizirano
|
Način pritrjevanja
|
Kovinska objemka
|
Nastavitev
|
Globinsko nastavljiv vsakih 25 mm
|
Središče za pritrditev
|
950 mm
|
Širina
|
Nazivna: 1000 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
5,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
97,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
2,388 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAM
|
Število enot v Paketu 2
|
50
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
100,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
132,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
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
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
18
|
Pogodbena garancija
|
|