Schneider-Electric
 
NSYFCG60 slika – Schneider- scope
NSYFCG60
PanelSeT SF/SM L - letev za pritrditev kablov - 600 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija Dodatki za kable
Izdelek ali sestavni del Letev
Aplikacija Ve?namenski
Nominal dimensions of the housing -
Komplementarno
Lokacija montaže Spodnji okvir omare
Zdru?ljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SFX
PanelSeT PanelSeT SMX
Sestava naprave Pritrdilni elementi
1 Letev
2 Montažna podpora
Količina na set/komplet Komplet 1
Material Jeklo
Površinska obdelava (finish) Galvanizirano
Način pritrjevanja Kovinska objemka
Nastavitev Globinsko nastavljiv vsakih 25 mm
Središče za pritrditev 550 mm
Širina Nazivna: 600 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,500 cm
Paket 1 Širina 5,500 cm
Paket 1 Dolžina 59,500 cm
Paket 1 Teža 1,647 kg
Embalažna enota Paketa 2 P12
Število enot v Paketu 2 40
Paket 2 Višina 45,000 cm
Paket 2 Širina 80,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 77,880 kg
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 12
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev