Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYFCG80 |
Schneider-Electric
 
NSYFCG80 slika – Schneider- scope
NSYFCG80
PanelSeT SF/SM L - letev za pritrditev kablov - 800 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija Dodatki za kable
Izdelek ali sestavni del Letev
Aplikacija Večnamenski
Nominal dimensions of the housing -
Komplementarno
Lokacija montaže Spodnji okvir omare
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SFX
PanelSeT PanelSeT SMX
Sestava naprave Pritrdilni elementi
1 Letev
2 Montažna podpora
Količina na set/komplet Komplet 1
Material Jeklo
Površinska obdelava (finish) Galvanizirano
Način pritrjevanja Kovinska objemka
Nastavitev Globinsko nastavljiv vsakih 25 mm
Središče za pritrditev 750 mm
Širina Nazivna: 800 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,000 cm
Paket 1 Širina 5,500 cm
Paket 1 Dolžina 78,000 cm
Paket 1 Teža 1,912 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 100
Paket 2 Višina 50,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 204,000 kg
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 14
Pogodbena garancija
Garancija 18 months