Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYFCMX |
Schneider-Electric
 
NSYFCMX slika – Schneider- scope
NSYFCMX
4 nosilci za pritrditev na steno iz nerjavečega jekla 304 za PanelSeT SMX
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Pritrditev dodatkov
Izdelek ali sestavni del Podpora za stensko pritrditev
Aplikacija naprave Večnamenski
Nazivne mere omare -
Lokacija montaže Zadnji del omare
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SMX
Sestava naprave 4 Čep
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Material Nerjaveče jeklo 304
Način pritrjevanja Z vijaki - Iz zunanjosti omare lokacija
Višina 20 mm
Širina 75 mm
Globina Distančnik med steno in omaro: 9 mm
Teža izdelka 0,271 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,000 cm
Paket 1 Širina 7,500 cm
Paket 1 Dolžina 15,000 cm
Paket 1 Teža 271,000 g
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142