|
|
|
NSYFMPHD
Thalassa PHD zunanji robusten - podpora za pritrditev na steno
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Thalassa
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
Zunanja težka naloga
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Pritrditev dodatkov
|
Izdelek ali sestavni del
|
Podpora za stensko pritrditev
|
Aplikacija naprave
|
Večnamenski
|
Nazivne mere omare
|
- H: 538 mm W: 500 mm D: 320 mm
- H: 788 mm W: 500 mm D: 320 mm
|
Lokacija montaže
|
Na vrhu in na dnu, na zadnjem delu omare
|
Združljivost serije/obsega
|
Thalassa Thalassa PHD
|
Sestava naprave
|
Pritrdilni elementi
6 Čep
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Komplementarno
Material
|
S cinkom prevlečeno jeklo
|
Površinska obdelava (finish)
|
Poliestrski prah
|
Način pritrjevanja
|
Vidni vijaki - Od zunaj lokacija
|
Trajna dovoljena obremenitev
|
180 kg
|
Višina
|
150 mm
|
Širina
|
Omara nazivnih dimenzij: 500 mm
|
Globina
|
Omara nazivnih dimenzij: 320 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
6,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
13,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
13,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
682,000 g
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
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
Posebni postopki recikliranja niso potrebni
|
Vzemi nazaj
|
No
|
|
|