Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYFMPLA |
Schneider-Electric
 
NSYFMPLA slika – Schneider- scope
NSYFMPLA
Komplet držal za stensko montažo za razl. PLA ali PLAT (4 ali 6 držal V)
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Kategorija dodatkov/ločenih delov Pritrditev dodatkov
Izdelek ali sestavni del Podpora za stensko pritrditev
Aplikacija naprave Večnamenski
Nazivne mere omare -
Lokacija montaže Na vrhu in na dnu, na zadnjem delu omare
Združljivost serije/obsega Thalassa Thalassa PLA
Sestava naprave Pritrdilni elementi
6 Čep
Komplementarno
Material Jeklo
Površinska obdelava (finish) Prevlečeno s cinkom
Način pritrjevanja Privito - Od zunaj lokacija
Trajna dovoljena obremenitev 180 kg
Višina 150 mm
Širina 160 mm
Globina 50 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,000 cm
Paket 1 Širina 13,000 cm
Paket 1 Dolžina 17,000 cm
Paket 1 Teža 694,000 g
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 400
Paket 2 Višina 100,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 277,600 kg