Schneider-Electric
 
NSYFPLS1827G slika – Schneider- scope
NSYFPLS1827G
Poliestrski hrbtni del omare PLS 18 x 27 x 13,5 cm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Ime izdelka Thalassa PLS
Kratko ime naprave PLS
Tip omare/ohišja Večnamenski
Kategorija Izolacijski modularni zadnji
Nominal height 180 mm
Nominal width 270 mm
Nominal depth 135 mm
Montaža omare Stensko montirano
Sestava naprave 1 Zadnji del: Na omari
Tip ohišja En kos oblikovan
Tip prednjega pokrova Brez
Komplementarno
Material Poliester, okrepljen s steklenimi vlakni
Barva Ohišje: Siva ( RAL 7035)
Standardi Klasifikacija NEMA 13
IEC 62208
NEMA 4X
Certifikati izdelkov UL
Okolje
Razred električne izolacije Razred II
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK09 v skladu s/zIEC 62262
Požarna odpornost 960 °C v skladu s/zIEC 62208
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −30…70 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 14,000 cm
Paket 1 Širina 18,000 cm
Paket 1 Dolžina 27,000 cm
Paket 1 Teža 912,000 g
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 224
Paket 2 Višina 165,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 215,000 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP A18cb304-12b9-4d34-8ea6-7f2f757726a8
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni